Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER 4000... sont les successeurs des : TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 et TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 et TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) En plus de la connexion mobile 4G LTE éprouvée, les routeurs disposent, selon la version, d'une interface WLAN intégrée ou d'une interface série RS-232/485. Il est possible d'établir la connexion à Internet par l'interface de téléphonie mobile, par un port WAN avec un câble ou par un réseau WiFi disponible.
TC ROUTER 4002T-4G EU
-
Routeur
1234352
Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Routeur de téléphonie mobile |
| Application | Ethernet |
| MTTF | 384 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 180 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 64 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | IPsec ou OpenVPN, aucune limite, limitation par les ressources du système et la largeur de bande disponible |
| Authentification | X.509v3, PSK |
| Intégrité des données | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrage | Adresses MAC |
| Adresses IP | |
| Ports | |
| Protocoles | |
| Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Masquerading | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Procédé de codage | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Isolation galvanique | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (Via bloc de jonction Push-in enfichable) |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (En cas de mode d'économie d'énergie activé) | |
| Courant max. absorbé | 1,5 A |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, logiciel de gestion de Phoenix Contact) | |
| Stockage de données | Carte micro SDHC |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Niveau commut. signal « 0 » | < 8 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 9,00 mm |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 2 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Plage de fréquence | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Débit de données | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Nombre | 2 |
| Type de raccordement | SMA (femelle) |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Interface SIM | Micro SIM (3FF) |
| eSIM (plusieurs profils) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Prise en charge du pays respectif | Europe |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1234352 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4063151338725 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 341,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 332 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456055
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Mémoire de programme/configuration 1129482
Avantages
Routeur industriel de téléphonie mobile 4G (LTE)
Repli sur 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE)
Liaison dédiée virtuelle pour connecter des réseaux via le réseau de téléphonie mobile
IPsec et OpenVPN
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Micro SIM et eSIM pour une disponibilité de réseau maximale
Quatre entrées TOR
Deux sorties TOR
Cybersécurité maximale grâce au NTS (Network Time Security)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7