DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037SCSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 14 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 17 A | - 14 |
EAC
Identifiant de lhomologation: EAC-ZulassungUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A |