Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,5 mm2 avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H07V-K), pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,5 mm2, rangés dans une mallette solide.
CF CRIMPHANDY 1,5
-
Outil de sertissage, électrique
1212466
Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant