HMC 11 120AC 1A C1D2 TBUS - Disjoncteur de puissance magnéto-hydraulique
2907200

Modules raccordés complémentaires de protection contre les surintensités, série HMC, calibre 1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteur sur profilé pour distribution de jusqu'à 15 A d'énergie
Homologation UL pour les environnement dangereux de classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Tension nominale 50 V DC ou 120 V AC
Technologie magnéto-hydraulique, augmente la stabilité thermique