Contact à sertir, série: AT06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 13 A, matériau de contact: Alliage de Cu
Connecteurs AT/ATM, connecteurs DT/DTM et connecteurs ISOBUS
Les connecteurs pour les machines agricoles et les véhicules utilitaires doivent résister à des conditions environnementales extrêmes. Les connecteurs AT/ATM à confectionner, les connecteurs DT/DTM et les connecteurs ISOBUS ont été spécialement conçus pour ces tâches et convainquent par leur conception robuste. La gamme de produits offre un grand choix de configurations de connecteurs.
Boitier, Contact à sertir
Boitier, 6-pôles, Contact à sertir
Boitier, Contact à sertir
Boitier, Contact à sertir
Bouchon
Boitier, 2-pôles, Contact à sertir
Sécurisation de fin de course, nombre de pôles: 2, matériau: PA-GF
Boitier, Contact à sertir
Boitier, 3-pôles, Contact à sertir
Nos connecteurs à confectionner pour les machines agricoles et les véhicules utilitaires ne sont actuellement disponibles que chez Phoenix Contact USA. Pour avoir un aperçu de la gamme de produits, veuillez changer de langue et de pays. Cliquez sur le drapeau du pays en haut de la page du site et cliquez dans la section « Amérique du Nord » sur « United States of America ». Notre assistance clientèle se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Avantages
- Câblage simple et flexible de capteurs et actionneurs
- Transmission rapide et transparente des données et communication sans erreur
- Interfaces standardisées et compatibilité des connecteurs quel que soit le fabricant
- Utilisation sûre grâce aux indices de protection élevés jusqu'à IP69K
- Solidité extrême : résistance à l'huile, aux UV et à l'ozone, à la chaleur et au froid
Connecteurs AT et connecteurs ATM
Les connecteurs AT/ATM à confectionner soi-même élargissent notre gamme de solutions pour véhicules utilitaires et machines de chantiers, ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture. Les connecteurs AT/ATM ont les mêmes spécifications que les connecteurs DT, également connus sous le nom de connecteurs Deutsch. Cela permet une compatibilité d'enfichage et une interchangeabilité indépendantes du fabricant. Les boîtiers thermoplastiques robustes offrent une protection fiable contre l'eau et la saleté jusqu'à IP69K et se distinguent particulièrement par une large plage de température et une résistance aux UV.
- Connecteurs AT à 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 18 pôles pour une section de raccordement de 14 ... 20 AWG
- Connecteurs ATM miniatures pour une section de raccordement plus petite de 16 ... 22 AWG
Connecteurs ISOBUS
ISOBUS est le protocole de communication standardisé pour la connexion des systèmes électroniques des machines agricoles et forestières. Les connecteurs ISOBUS permettent l'échange fiable de données entre les capteurs, les actionneurs et les automates, quel que soit le fabricant. Nos connecteurs de câble AHDP pour les applications ISOBUS permettent de connecter rapidement et facilement les équipements des machines agricoles et de réduire les pannes. Le boîtier en polyamide est résistant aux chocs et aux vibrations et offre une protection fiable à l'état enfiché selon IP67, IP69K.
- Connecteurs à 9 pôles avec presse-étoupe pour un diamètre du câble de 14 ... 18 mm et plusieurs contacts (deux contacts de taille 8, deux contacts de taille 12, quatre contacts de taille 16 et un connecteur précâblé et ponté de taille 16)
- Nombreux accessoires tels que bouchons, capots de protection et capuchons de protection