Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
Connecteurs ISOBUS, AT/ATM et DT/DTM
IV-SP16 - Bouchon
IV-SP16
-
Bouchon
1521037
Bouchon
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Généralités
A114017
Généralités
Utilisation avec les boîtiers de la série AT pour contacts mâles et femelles de taille 16
Généralités
Des bouchons (bouchons obturateurs) servent à fermer les ouvertures inutilisées du circuit électrique
Propriétés du produit
Type de produit
Bouchon de fermeture
Propriétés électriques
Tension nominale U
N
50 V AC/DC (Évaluation CEI)
Dimensions
Dessin coté
Longueur
17,5 mm
Diamètre
3,1 mm
Indications sur les matériaux
Matériau
Silicone
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-55 °C ... 125 °C
Données commerciales
Référence
1521037
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
AF2IED
GTIN
4063151985066
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,23 g
Pays d'origine
US
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,008 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit