Le nouveau connecteur haut débit permet pour la première fois une transmission de données jusqu'à 28 Gbit/s. Ce saut de performance est désormais une réalité grâce à une architecture intelligente des composants et à une fabrication axée sur la qualité. Des matériaux et des surfaces de contact de haute qualité sont utilisés à cet effet. Tout en respectant les normes établies du marché, les clients ont désormais accès à de toutes nouvelles possibilités de design.
Connecteur mâle SMD blindé, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD