SACC-M12FR-5SC M
-
Connecteur
1508213
Connecteur, 5-pôles, connecteur femelle coudé M12, codage: A, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée