Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique
La multiplicité des types de câbles au mètre permet de réaliser de nombreuses applications. Concevez votre câblage en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, il est facile de confectionner des longueurs de câbles individuelles.
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 8 fils, coloris du fil: blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge, longueur de câble: 300 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 8 fils, coloris du fil: blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PUR exempt d'halogène, jaune, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, noir, 4 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, blanc, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, jaune, 5 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, blanc, gris, longueur de câble: 300 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 300 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 300 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, jaune, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 300 m
Avantages
- Commande en toute flexibilité – petites longueurs de câbles également disponibles
- Déroulement facile avec les enrouleurs de câbles pour les câbles très longs
- Variable, car il existe un câble adapté à chaque application
Câble en cuivre au mètre
Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.
- Type de câble : PUR, sans halogène
- Type de câble : PUR/PVC
- Type de câble : PVC
- Type de câble : PUR POWER
Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.
Câble FO au mètre
Les câbles et les systèmes de raccordement de Phoenix Contact constituent des solutions pour des domaines d'utilisation tels que l'automatisation industrielle, les centres de calcul ou le câblage de bâtiments.
- Polymer Optical Fiber (POF) jusqu'à 100 Mbit/s maximum
- Polymer Clad Fiber (PCF) jusqu'à 1 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode jusqu'à 10 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) monomode jusqu'à 40 Gbit/s maximum