CHARX SGBC-DC250-5,5MCS00P - Câble de charge DC
1755441

CHARX connect standard, GB/T, Câble de charge DC, 250 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 5,5 m, droit, avec cache de protection, avec capteurs de température analogiques, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Sécurité contre les surchauffes assurée par la mesure de la température sur chaque contact de puissance DC