SAC-4P-M12MS/1,0-28X/M12FS OD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1413168
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 1 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Extérieur |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | FPM |
Matériau de surface de prise | PP |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PP |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 1 m |
PE-X noir [28X] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 44 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PE-X noir [28X] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 4x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
env. 0,60 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 61,6 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN 60332-1-2 |
selon DIN EN 50266-2-5 | |
suivant CEI 60332-3-25 (Brandbündeltest) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | selon CEI 60754 |
Etanche aux fumées | selon DIN EN 61034 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
120 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) | |
180 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (en cas de changements rapides de température (selon CEI 60512-11-4)) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413168 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356989848 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 67,35 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV et à l'ozone, résiste aux températures de -40 °C ... +105 °C
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7