SAC-4P-M12MRS-M12FSS PE/.../... - Câble d'alimentation
1276633

Câble d'alimentation, 4-pôles, connecteur mâle coudé M12, codage: S, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour courant alternatif jusque 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial