The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

NBC-M12MRD-R4MC/.../... - Câble de réseau
1408703

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Verrouillage à clip / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2 ... 85,0 m)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles