SAC-2P-MINMR/ 5,0-U20
-
Câble d'alimentation
1416765
Câble d'alimentation, 2-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé 7/8"-16UNF, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Longueur de câble
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de surface de prise | PVC |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PVC |
| Matériau du raccordement vissé | Aluminium anodisé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 600 V AC/DC (Évaluation UL) |
| 50 V AC/DC (Évaluation CEI) | |
| Intensité nominale IN | 13 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 10 lbf-in. |
| 1,12 Nm | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé 7/8"-16UNF |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 5 m |
| Jaune, STOOW [U20] | |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | non |
| Type | Jaune, STOOW [U20] |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 65 x AWG 32 |
| Section de câble | 2 x AWG 16 |
| Diamètre extérieur du câble | 9,40 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | jaune |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Fil, coloris | blanc 1, noir 2 |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 12,5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 38 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 118 mm |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, FT2 |
| Résistance à l'huile | Excellente résistance à l'huile (gaine et conducteurs) |
| Résistance spéciale | Résistance aux UV (720 h) (UL 2556) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -30 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -30 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
| Référence | 1416765 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF07 |
| Product key | AF1IMB |
| GTIN | 4055626223346 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | MX |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430925
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Outil 1212512
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7