Jusqu'à quatre largeurs de module en 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm et 75,2 mm permettent aux constructeurs d'appareils une grande diversité d'applications. En outre, il existe des variantes de boîtiers avec une profondeur de module pour une surface de circuit imprimé jusqu'à 6 580 mm² maximum et jusqu'à 8 510 mm² par 18,8 mm de largeur de module. Les circuits imprimés peuvent être montés à la verticale ou à l'horizontale par rapport au rail DIN.
Boîtier électronique sur rail DIN, 10U partie supérieure, écran tactile résistif de 2,4" intégré, interface: 4-wire SPI half duplex, Capot, largeur: 56,88 mm, hauteur: 109,8 mm, profondeur: 29,5 mm