Les circuits imprimés équipés et la technologie de raccordement correspondante peuvent être équipés et soudés en une seule opération. Utilisez les blocs de jonction pour C.I. à raccordement Push-in ou vissé, sur deux niveaux de connexion au maximum, et les blocs de jonction enfichables sur trois niveaux de connexion maximum. Vous montez rapidement le boîtier électronique sur rail DIN par verrouillage.
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 20 mm, hauteur: 19,05 mm, profondeur: 12,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)