TBD 6 I - Blocs de jonction simple
3246476

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, Forme identique au bloc de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure TB 6-T I, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 1,5 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit