TB 240 I - Blocs de jonction simple
3251202

type de raccordement
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 415 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm2, section : 70 mm2 - 240 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact