Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série D21 convient à une large gamme d'applications. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version double rangée de 6 à 20 pôles au pas de 2,50 mm.
Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, gamme d'articles: DD32H 2,2/..-H, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton