UKH 150-3L/N/FE - Bloc de jonction de puissance
3076468

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm2, section : 35 mm2 - 150 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: gris/bleu/noir-jaune

Informations détaillées concernant le produit