UKH 150 - Bloc de jonction de puissance
3010110

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm2, section : 35 mm2 - 150 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact