PC WORX RT BASIC - Automate
2700291

Avec ce logiciel API, votre PC réalise désormais toutes les tâches de commande en temps réel. Vous ne renoncez bien évidemment pas à la fiabilité et la stabilité habituelles de vos API classiques. Commandez vos processus à la demande via PROFINET ou INTERBUS.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Serveur FTP
Prise en charge OPC via un serveur AX OPC
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Contrôleur PROFINET et périphérique PROFINET intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Installation aisée sur les PC industriels Valueline
Connexion INTERBUS via carte de couplage PC
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)