VL2 PPC12 1000
-
Panel PC
2403710
Panel PC industriel (PPC) Valueline® à indice de protection IP65, afficheur TFT de 30,7 cm/12,1 pouces, sans ventilateur, avec processeur Intel® Atom™ E3845. Jusqu'à 4 Go de RAM. Jusqu'à 64 Go de mémoire de données.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 |
| Stockage de données | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Prises | 1x SD |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Résolution d'écran | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
| Technologie tactile | capacitif projeté, utilisation à quatre points |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 320 cd/m² type (réglable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de lecture à gauche | 88,00 ° |
| Angle de lecture à droite | 88,00 ° |
| Angle de lecture en haut | 88,00 ° |
| Angle de lecture en bas | 88,00 ° |
| Carte graphique | Intel® HD Graphique |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant absorbé typique | 1,4 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Sortie moniteur | 1 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 336 mm / 234 mm / 6 mm (Plaque avant) |
| / / 88 mm | |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 326 mm / 224 mm / 105 mm (Evidement d'installation (± 0,5 mm)) |
| Profondeur de montage | 111 mm, () |
| Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature, brossé) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudrage (noir) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (face avant), IP30 (face arrière) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Choc | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 2403710 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D02 |
| Product key | DRBAAB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 330 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 330 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Mémoire 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Mémoire 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Mémoire 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1777992
Avantages
Concepts de commande modernes grâce à la compatibilité multi-touch
Facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Design industriel attractif pour la valorisation de votre installation
Robustesse et stabilité grâce à une façade avant en verre conçue pour les applications industrielles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7