The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Télé-exploitation pour les stations de pompage des eaux usées décentralisées

Automatisation intelligente des pompes Commande efficace des stations de pompage des eaux usées

  • Solution d'armoire électrique et logicielle prête à l'emploi

  • Surveillance et commande continues des stations de pompage des eaux usées décentralisées

  • Augmentation de la rentabilité grâce au fonctionnement en fonction des besoins de stations de pompage à une, deux ou quatre pompes

  • Interface de téléexploitation intégrée pour la transmission de données dans un système de régulation et de commande supérieur et l'envoi de SMS

  • Paramétrage rapide et diagnostic simple via un écran tactile intégré

Station de pompage des eaux usées de la ville de Laatzen avec véhicule technique

Modernisation des stations de pompage des eaux usées

La difficulté de la modernisation des infrastructures historiques réside dans la diversité des composants utilisés, des technologies et des conditions structurelles cadres. Pour le nouvel équipement technique de 17 stations de pompage des eaux usées de la ville de Laatzen, les exploitants ont donc opté pour la solution globale Pump Control. Les commandes des pompes existantes ont été
étendues ou remplacées par la technologie d'automatisation basée sur PLCnext Technology et servent désormais d'interface intelligente vers le système de régulation et de commande.
C'est un avantage pour le personnel d'exploitation, car l'utilisation et la maintenance sont nettement simplifiées. L'accès à toutes les informations nécessaires sur les stations de pompage des eaux usées est désormais possible quels que soient le lieu et le moment.

Station de pompage des eaux usées avec connexion pour la télé-exploitation

Fonctionnement économique de la pompe pour le pompage des eaux usées

Les stations de pompage et les stations d'épuration sont des éléments importants d'une évacuation fiable des eaux usées. Elles sont nécessaires partout où les eaux usées ne s'évacuent pas d'elles-mêmes en raison de différences de hauteur.
Lors de la planification de stations modernes de pompage des eaux usées, il faut tenir compte des influences extérieures, telles que les taux de précipitations ainsi que des exigences accrues concernant les installations d'évacuation des eaux usées. La pression croissante sur les coûts, combinée à une grande flexibilité, exige de nouveaux concepts de commande. Les solutions pour l'automatisation des pompes contribuent à la sécurité, à la durabilité et à l'efficacité énergétique à long terme des installations.

Assurer un fonctionnement fiable et économe en énergie en modernisant les stations de pompage des eaux usées et en les reliant à des systèmes de régulation et de commande pour une surveillance sans faille. Les systèmes radio combinés à des protocoles télécommandés sécurisés permettent un accès à distance facile, réduisent les temps d'arrêt et facilitent la planification de la maintenance.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control Rendre les stations de pompage des eaux usées intelligentes

Laissez Pump Control prendre en charge toutes les tâches de commande et de régulation des stations de pompage des eaux usées décentralisées. L'armoire électrique prête à installer, avec logiciel, est la solution pour l'automatisation intelligente des pompes avec connexion pour la télé-exploitation.

Pump Control veille à un relevé et une transmission fiables des données de process pertinentes de mesure de hauteur et de débit vers la salle de contrôle. Grâce à l'interface à distance OPC UA, vous pouvez facilement surveiller vos stations de pompage à distance. L'accès à toutes les informations est possible en toute simplicité via des systèmes radio en combinaison avec des protocoles télécommandés sécurisés.

Commande des stations de pompage des eaux usées décentralisées

Surveillance et commande des stations de pompage des eaux usées décentralisées

Des solutions flexibles pour les stations de pompage décentralisées

La commande de relais PLC logic est montée dans l'armoire électrique
Commande des pompes intelligente avec PLCnext Control installé dans une armoire électrique
Un technicien consulte la solution de portail web sur son smartphone devant une armoire électrique
La commande de relais PLC logic est montée dans l'armoire électrique

Régulez les petites stations de pompage d'eaux usées comportant jusqu'à deux pompes grâce à la commande de relais modulaire PLC logic.

Cette solution simple permet de mettre les groupes en marche et à l'arrêt et de mesurer le niveau. Une visualisation locale est mise en œuvre de manière économique via un écran tactile. La surveillance s'effectue via une interface de téléconduite intégrée (modem en option).

Vers les automates et systèmes d'E/S
Commande des pompes intelligente avec PLCnext Control installé dans une armoire électrique

Modernisez des applications complexes grâce à la solution logicielle Pump Control. Transformez facilement votre automate en une station de pompage des eaux usées qui exploite jusqu'à quatre pompes avec des convertisseurs de fréquence et des mesures analogiques.

À l'aide d'une visualisation web HMTL5, vous pouvez facilement définir tous les paramètres. Une station de télé-conduite intégrée via OPC UA est disponible pour la connexion au portail.

Vers le logiciel Pump Control
Un technicien consulte la solution de portail web sur son smartphone devant une armoire électrique

Vous aimeriez avoir accès à toutes les informations nécessaires sur vos stations de pompage des eaux usées, indépendamment du lieu et du moment, mais ne disposez pas de votre propre infrastructure ?
Profitez de notre solution globale Cloud qui répond à toutes les exigences courantes en matière de politique de sécurité informatique.

Le portail web de Phoenix Contact fait office de système de régulation et de commande central. Toutes les données opérationnelles sont visualisées et historisées à long terme. La mise en service régulière des stations de pompage n'est plus nécessaire car les débits ainsi que les cycles de commutation et les heures de fonctionnement sont documentés. La maintenance et l'entretien par le personnel d'exploitation sont totalement éliminés.

En savoir plus sur les solutions Cloud
Topologie : solutions pour les stations de pompage décentralisées

Modernisez des applications complexes à l'aide de la plateforme d'automates ouverte PLCnext Technology ou réalisez de simples stations de pompage avec l'automate à relais modulaire PLC logic.

Le télédiagnostic mobile fonctionne sur une tablette

Détecter les perturbations sans avoir à se rendre à la station de pompage des eaux usées décentralisée.

Diagnostic à distance mobile

Grâce à la gestion intelligente des alarmes et à l'interface de téléconduite intégrée, vous êtes toujours informé(e) de l'état actuel de votre installation. Pump Control permet d'accéder à de nombreuses données et informations de fonctionnement de votre installation.
En cas de perturbation, vous pouvez être informé(e) par SMS. De cette manière, l'état de l'installation peut être analysé à distance et des mesures d'optimisation peuvent être prises immédiatement.

Technicien entouré de pompes

Empêcher le fonctionnement à sec des pompes grâce à un contrôle dynamique du niveau.

Maintenance préventive

Prolongez la durée de fonctionnement de votre installation et réduisez les temps d'arrêt et les pannes avec Pump Control. Pump Control vous permet d'effectuer une maintenance préventive de votre installation en transférant les données de mesure et de fonctionnement pertinentes à un système de régulation et de commande de niveau supérieur.
L'enregistrement continu de ces données permet de diagnostiquer différents états de fonctionnement, p. ex. le grippage des pompes. Les mesures de maintenance appropriées peuvent être amorcées en temps utile et les coûts d'entretien réduits.

Visualisation du logiciel pour l'automatisation de la station de pompage

La visualisation peut être adaptée à l'agencement souhaité de l'entreprise.

Mise en service en toute simplicité

Mettez en œuvre une automatisation efficace des stations de pompage, p. ex. pour la vidange de réservoirs, en réglant et en paramétrant la commande de pompes sur place en toute simplicité. Tous les paramètres peuvent être réglés rapidement à l'aide de la visualisation.
Le coût d'installation est nettement réduit grâce au raccordement des signaux numériques simples. Outre l'alimentation de l'armoire électrique, les exploitants doivent juste raccorder les capteurs de surveillance du niveau, du débit et de mesure du courant ainsi que les différents signaux d'entrées des boutons conventionnels, switchs ou autres messages habituels.

Icône Application logicielle Pump Control

Transformez votre automate en station de pompage des eaux usées.

Sans effort d'ingénierie et de programmation : pour une commande des pompes en fonction de la demande avec des seuils de commutation dynamiques, il suffit d'étendre une PLCnext Control avec la solution logicielle Pump Control.
En collaboration avec vous, nous concevons également une application individuelle ou l'adaptons à vos besoins.

Découvrez la version d'essai gratuite dans le PLCnext Store.