The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Monitoring de l'énergie dans les installations de processus La surveillance globale de l'état des équipements permet de réduire les coûts énergétiques et d'augmenter la disponibilité des installations. Identifiez à temps les dommages potentiels et optimisez vos processus.

Pompes et moteurs dans une installation de process

Machines tournantes

Défi


Exploitation d'agitateurs en acier inoxydable dans une production

Planifier intelligemment les entretiens

Une grande partie des défaillances imprévues est causée par des consommateurs d'énergie, comme les machines tournantes. Dans ce cas, les équipements tels que les pompes, les compresseurs ou les agitateurs sont endommagés. L'entretien de ces éléments est souvent effectué soit trop tôt, soit trop tard dans certains cas, ce qui entraîne des arrêts de production.
Avec une surveillance permanente des moteurs et des pompes, vous vous concentrez sur les signes d'usure déterminants et vous mettez en place les conditions nécessaires à la maintenance prédictive. Ainsi, il est possible de prévoir une défaillance imminente ou de réaliser l'entretien au bon moment. De plus, vous disposez à tout moment d'informations sur l'état de santé des équipements de votre installation.

Solution


Pompe pour la détection à temps des défauts et des perturbations

Détecter à temps les défauts et les perturbations

Nous vous permettons d'effectuer la maintenance au bon moment, en surveillant en permanence les pompes et moteurs critiques. Selon la taille et le type de machine, une surveillance hydraulique, mécanique ou électrique peut être utile.

La puissance électrique fournit des informations sur le fonctionnement, l'état et le point de fonctionnement des équipements de l'installation. La surveillance peut être installée rapidement et à un prix intéressant en rétrofit et convient donc également aux pompes et moteurs de petite ou moyenne taille.
Pour que l'entretien soit réalisé au bon moment, la courbe de puissance active permet d'identifier de nombreux types de défauts.

Courbes de puissance active courantes Les graphiques illustrent la surveillance et le diagnostic des moteurs électriques, en ce qui concerne p. ex. les blocages, l'encrassement et l'usure. Ainsi, vous pouvez identifier les états de charge critiques et protéger ainsi à long terme les pompes, les commandes d'actionnement, les ventilateurs et les compresseurs.

Courbe de puissance active : fonctionnement normal
Courbe de puissance active : bulles d'air
Courbe de puissance active : encrassement
Courbe de puissance active : blocages
Courbe de puissance active : marche à sec
Courbe de puissance active : fonctionnement normal
Courbe de puissance active : bulles d'air
Courbe de puissance active : encrassement
Courbe de puissance active : blocages
Courbe de puissance active : marche à sec

Une surveillance efficace des moteurs et des pompes

Les valeurs de fonctionnement des moteurs sont enregistrées au moyen de la puissance active électrique par la mesure du courant et de la tension. Ceci est possible pour les machines triphasées en combinaison avec un circuit direct, un contacteur ou un variateur de vitesse.

L'utilisation d'autres capteurs pour la surveillance permet d'améliorer le modèle de surveillance. Le transfert peut se faire vers un ou plusieurs systèmes de niveau supérieur tels que les bases de données, les clouds, les MES et la gestion des actifs. L'absence de rétroaction des perturbations est ainsi garantie dans le process de production.

Carte d'images interactive : aperçu des fonctions NAMUR Open Architecture - surveillance des machines tournantes
Solutions de cloud
Gérer les appareils de manière intelligente et réduire les temps d'arrêt grâce aux services intelligents de la plateforme IIoT Proficloud.io.
En savoir plus
Solutions de cloud
Automates programmables industriels
Travaillez avec vos langages de programmation favoris, qu'il s'agisse de ceux conformes à la norme CEI 61131-3 ou de langages évolués. Intégrez un code et des applications Open Source ou connectez-vous à PLCnext Control grâce à des connexions cloud.
En savoir plus
Automates programmables industriels
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
En savoir plus
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Gestionnaire des machines
Saisissez vos données énergétiques avec nos compteurs d'énergie multifonctionnels EMpro et communiquez facilement ces données dans des systèmes de contrôle et de gestion de niveau supérieur.
En savoir plus
Gestionnaire des machines

Avantages

  • Installation sans trop d'efforts et montage ultérieur simple de la mesure de la puissance active pour la surveillance des machines tournantes
  • Minimisation des efforts d'entretien grâce à la maintenance préventive et à l'utilisation intelligente de valeurs de mesure électriques
  • Augmentation supplémentaire de la disponibilité des installations grâce à la surveillance des vibrations en option

Contact

Interlocuteur Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Je vous conseille volontiers pour le monitoring de l'énergie de vos installations afin de découvrir les potentiels correspondants pour optimiser la disponibilité des installations.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.