The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

20.02.2025
Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour les boîtiers en profilé extrudé UM-BASIC et UM-PRO de Phoenix Contact est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Les traverses peuvent être déplacées dans le profilé. Le dispositif de réception des circuits imprimés peut être réglé individuellement, en fonction de la configuration des trous du circuit imprimé. Des circuits imprimés de différentes tailles et de formes peuvent ainsi être guidés sur le profilé UM. L'encliquetage du circuit imprimé est effectué via un mécanisme d'enfichage ou de vissage. Une combinaison avec des circuits imprimés dans le profilé est également possible. Le support de carte d'évaluation (EVA) pour UM-BASIC et UM-PRO offre une grande flexibilité et permet l'utilisation d'une grande surface de circuit imprimé dans un espace réduit.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications