Parafoudres basse tension pour applications de signalisation de 230 V

27.08.2024
Parafoudres basse tension pour applications de signalisation de 230 V montés sur rail DIN

Le nouveau parafoudre basse tension enfichable Clixtrab MOV de Phoenix Contact offre une protection fiable pour les applications de signalisation jusqu'à 230 V et convainc par ses éléments de base en blocs de jonction Push-in avec une installation simple et compacte.

Les blocs de jonction Push-in permettent un montage rapide et sans outils. Le parafoudre basse tension enfichable est facilement remplacé en cas de surcharge, sans avoir à démonter toute l'installation. Avec une largeur de seulement 10 mm, Clixtrab MOV est très peu encombrant et convient donc parfaitement à une utilisation dans des armoires électriques étroites. Malgré sa taille compacte, il offre une protection fiable pour deux chemins de signaux dans les applications de mesure, de commande et de régulation (MCR) jusqu'à 230 V.
Un indicateur d'état intégré à l'équipement de protection permet de contrôler l'état de l'appareil directement sur site. Sur demande, l'état peut être transmis à la salle de contrôle par des modules de télésignalisation disponibles en option, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir à tout moment le contrôle total de la protection des applications de signalisation. L'usage de blocs de jonction comme élément de base permet d'utiliser les nombreux accessoires de la gamme Complete line. Les mesures d'isolation sont possibles à l'aide de couteaux de sectionnement intégrés dans l'élément de base, sans intervention sur l'installation. Un codage intégré dans le connecteur empêche toute erreur d'attribution au bloc de jonction installé. Clixtrab MOV répond d'ores et déjà aux futures exigences de la nouvelle norme internationale CEI 61643-21.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications