Nouveau parafoudre basse tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains
Avec Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits Safe Protection Plus avec des parafoudres homologués UL pour le marché nord-américain. Les appareils sont adaptés à tous les schémas de liaison à la terre courants selon la norme NEMA.
Valvetrab US-SPP est synonyme de parafoudre basse tension robuste avec des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir. Les appareils sont homologués UL type 1 et peuvent donc être intégrés facilement et sans tests supplémentaires dans des installations nouvelles ou existantes. Les fiches parafoudres interchangeables et la signalisation à distance modulaire garantissent une installation et une maintenance faciles. La nouvelle séparation haute performance garantit un déclenchement encore plus rapide et plus fiable en cas de défaut. Une protection intégrée contre les contacts et les courts-circuits augmente la sécurité de fonctionnement. Les raccords Biconnect permettent de réaliser facilement des pontages à d'autres composants.
Valvetrab US-SPP répond aux exigences de la norme NFPA 79 et offre ainsi une protection conforme aux normes pour les machines industrielles aux États-Unis.