Modules d'inserts de contact de puissance Heavyconnec pour applications à courant fort

18.09.2025
Module d'insert de contact pour les applications à courant fort

Les nouveaux modules d'inserts de contact de puissance Heavyconnec de Phoenix Contact ont été spécialement développés pour les applications à courant fort jusqu'à 300 A. La combinaison avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un boîtier unique permet d'obtenir une interface très compacte.

Les nouveaux modules d'inserts de contact de puissance sont disponibles en deux versions : avec raccordement à sertir pour conducteurs jusqu'à 120 mm² et avec raccordement Push-in pour conducteurs jusqu'à 16 mm². Une caractéristique particulière est l'encliquetage et le déverrouillage sans outil des contacts à sertir. Cela permet un câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté. La technologie Push-in permet de plus un raccordement simple et sans outil de conducteurs jusqu'à 16 mm².

Les modules d'inserts de contacts de puissance Heavyconnec sont conçus pour une tension assignée jusqu'à 1 000 V et des courants jusqu'à 300 A. Les modules sont adaptés aux cadres supports de modules Heavyconnec et offrent une résistance aux chocs et aux vibrations conforme à la norme DIN EN 61373.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications