Nouveau support pour panneaux photovoltaïques - montage rapide, utilisation flexible
Les nouveaux supports POS Panelfix de Phoenix Contact permettent une fixation simple et rapide des panneaux PV d'une puissance comprise entre 20 et 200 Wc, quel que soit le fabricant.
Une personne peut monter le support en 15 min. Cela réduit les efforts et permet de gagner un temps précieux lors de l'installation sur le chantier. Un seul outil suffit pour fixer les panneaux PV de manière durable et stable, ce qui est idéal pour les applications où l'efficacité est primordiale. Le support est compatible avec les panneaux PV courants et peut donc être utilisé dans différents environnements, quel que soit le fabricant. Cela en fait la solution idéale pour les systèmes solaires modulaires. Sa conception résistante aux intempéries garantit un maintien sûr et une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.