Mise à niveau et nouvelles versions de produits pour les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure Macx Analog

21.05.2024
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure Macx Analog et Mini Analog Pro sur rail DIN avec logos Ex i, SIL et PL

La gamme éprouvée d'amplificateurs-séparateurs avec protection anti-explosion à sécurité intrinsèque et sécurité fonctionnelle Macx Analog de Phoenix Contact a été complétée par quelques versions de produits et a fait l'objet d'une mise à niveau technologique. Ces produits peuvent être facilement combinés avec les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure de 6,2 mm de la série Mini Analog Pro.

La gamme de produits Macx Analog dispose d'un large éventail d'homologations Ex internationales conformes aux normes actuelles pour une utilisation dans toutes les zones Ex et pour tous les groupes de substances. De plus, l'homologation minière et maritime ainsi que les variantes avec une plage de température d'utilisation étendue de -40 à +70 °C et des exigences documentées pour des plages d'utilisation en altitude jusqu'à 5 000 m permettent une utilisation dans des environnements exigeants. Les produits ont été soumis à l'essai de type NAMUR selon NE95 par un laboratoire d'essai indépendant. Les appareils répondent ainsi aux exigences de l'industrie des process en ce qui concerne les caractéristiques techniques, mais aussi la protection anti-explosion, la réparation, le montage et la documentation relative à l'appareil. Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure Macx Analog sont disponibles pour toutes les applications de sécurité jusqu'à SIL 2 SC 3 ou SIL 3. Pour une utilisation dans la construction des machines, certains produits sont certifiés PL. Cela vaut aussi bien pour les applications standard que pour la protection anti-explosion. La plaque signalétique numérique fournit des informations précises sur l'appareil et aide à la configuration. Par ailleurs, l'application Signal Conditioner APP permet d'identifier et de paramétrer facilement les produits, et de surveiller les valeurs de processus. Il est également possible d'accéder à des documents spécifiques aux modules, tels que les instructions d'installation et les fiches techniques. D'un point de vue mécanique, la technologie de raccordement Push-in permet d'insérer les conducteurs rapidement et sans outil. Le ressort de contact spécial offre une grande qualité de contact et de grandes résistances à la traction du conducteur. La vaste gamme de convertisseurs de mesure à un et deux canaux ainsi que de doubleurs de signaux sur une largeur de 12,5 mm peut être combinée avec les produits de la série Mini Analog Pro de 6,2 mm via le connecteur de bus sur rail DIN. Le connecteur de bus modulaire sur rail DIN offre une solution système flexible pour le pontage d'énergie, l'alimentation et le diagnostic, et facilite l'installation, l'extension du système ou le remplacement des modules, même pendant le fonctionnement, en particulier dans les applications à canaux multiples. La gamme de produits MINI Analog Pro comprend des versions avec protection anti-explosion à sécurité intrinsèque et sécurité fonctionnelle SIL 3 1oo1, combinées à une technique de câblage analogique moderne, dans une compacité inédite en matière de largeur et de hauteur. Cela permet d'économiser jusqu'à 50 % d'espace dans l'armoire électrique par rapport aux solutions traditionnelles.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications