The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Energy Management Service - On-Premises : gestion efficace de l'énergie selon la norme ISO 50001 pour une gestion d'entreprise durable

21.05.2025
Solution logicielle de gestion de l'énergie orientée vers l'avenir

La solution de gestion de l'énergie « Energy Management Service - On-Premises » est au cœur d'un partenariat stratégique entre Phoenix Contact et EMPURON. Le logiciel offre des outils d'analyse performants qui permettent d'évaluer de manière exhaustive les données énergétiques et de créer des rapports pertinents. Cela contribue à prendre des décisions éclairées en matière d'économies d'énergie.

Cette coopération combine l'expertise complète de Phoenix Contact dans le domaine de la technique d'automatisation et de la communication industrielle avec la longue expérience d'EMPURON dans le développement de systèmes de gestion de l'énergie pour former une solution performante qui apporte une contribution importante à une gestion d'entreprise durable.

L'« Energy Management Service - On-Premises » aide à surveiller et à optimiser la consommation d'énergie. Le stockage et le traitement locaux des données énergétiques garantissent une sécurité élevée des données. Grâce à l'analyse des données en temps réel, les entreprises peuvent contrôler en permanence leur consommation d'énergie et réagir immédiatement en cas d'écarts. Le logiciel permet de créer des tableaux de bord et des diagrammes instructifs pour visualiser et évaluer la consommation d'énergie. Un éditeur de formules intégré permet de créer et de calculer ses propres indicateurs de performance énergétique (EnPI). De plus, des notifications sont envoyées lorsque la consommation d'énergie dépasse certains seuils.

L'interface conviviale du logiciel permet une utilisation facile et une formation rapide, ce qui favorise l'acceptation et l'utilisation dans l'entreprise. Le produit peut être utilisé dans les petites comme dans les grandes entreprises, en évoluant en fonction des besoins et en restant toujours efficace et performant. En raison de sa compatibilité avec le matériel et les capteurs d'autres fabricants, le logiciel est ouvert à l'analyse de tous les types d'énergie et offre une flexibilité dans le choix des appareils de mesure. Un autre avantage de l'« Energy Management Service - On-Premises » réside dans son éligibilité à la norme ISO 50001. La norme internationale relative aux systèmes de gestion de l'énergie aide les entreprises à améliorer systématiquement leur efficacité énergétique et à réaliser des économies d'énergie durables. Les clients peuvent facilement concevoir et exporter les rapports demandés. Les exigences de la norme ISO 16247 et du Greenhouse Gas Protocol sont également prises en charge par le logiciel. Dans le cadre de mises à jour gratuites, les responsables de la gestion de l'énergie bénéficient de prestations optimisées en permanence et de nouvelles fonctions résultant d'une collaboration continue.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications