The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Distributeur d'énergie enfichable de série PRC 20

22.04.2025
Répartiteur d'énergie de la série PRC 20

Le nouveau distributeur d'énergie enfichable jusqu'à 20 A de Phoenix Contact est la solution optimale pour une installation rapide et simple par Plug and Play.

Le distributeur d'énergie de 2 à 5 pôles de la série PRC 20 dispose de codages mécaniques et de couleur qui permettent de l'installer correctement. Grâce au Plug and Play, le travail d'installation requis sur le chantier est considérablement réduit. Un contrôle intégral (100 %) de la fabrication minimise les erreurs de câblage. Le verrouillage manuel et le déverrouillage avec outil assurent une meilleure flexibilité sur le terrain. Grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés, le distributeur d'énergie est particulièrement durable et fiable.

Le distributeur d'énergie est disponible en 16 variantes différentes. Il est conçu pour une tension assignée de 400 V AC ou 500 V DC ainsi que pour un courant assigné pouvant atteindre 20 A. Avec un indice de protection pouvant atteindre IP69 et une catégorie d'impact de IK08 (-25 °C), le distributeur est également adapté aux conditions ambiantes extrêmes.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications