Connecteurs industriels pour les tâches de mesure et de contrôle dans le domaine de la technique de protection

30.07.2024
Inserts de contact HEAVYCONNEC TSC pour les tests de transducteurs

Les nouveaux inserts de contact HEAVYCONNEC TSC de Phoenix Contact sont utilisés dans des installations de commutation de moyenne tension. Ils sont spécialement conçus pour les tâches de mesure et de contrôle, et apportent une solution robuste aux connecteurs temporaires ou continus.

Les connecteurs industriels garantissent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions difficiles. Les nouveaux inserts de contact TSC modulaires et à pôles fixes permettent désormais d'effectuer des tests fiables sur les transformateurs de courant. Le court-circuit automatique capacitif du transformateur offre une sécurité maximale. Grâce au boîtier robuste du connecteur et à la protection IP élevée, le connecteur est également adapté à une utilisation durable dans l'armoire électrique. Des variantes modulaires permettent par ailleurs de combiner différents supports de transmission dans un connecteur et de créer ainsi une interface individuelle peu encombrante. La technologie Push-in permet de gagner du temps grâce à un raccordement du conducteur simple et sans outils. Les inserts de contact HEAVYCONNEC TSC répondent aux exigences croissantes de la technique de protection moderne et offrent une solution d'avenir aux professionnels de l'électrotechnique.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications