Connecteurs industriels Heavyconnec pour centres de données
Les nouveaux connecteurs Heavyconnec pour centres de données de Phoenix Contact optimisent la transmission de l'énergie de la PDU au rack IT et offrent une transmission de l'énergie robuste pouvant atteindre 70 A. Les contacts à sertir présentent de faibles résistances de contact, ce qui permet de réduire jusqu'à 60 % la consommation d'énergie. De plus, le faible dégagement de chaleur réduit les besoins en refroidissement.
Pour la distribution d'énergie de la PDU vers les racks IT, les exploitants font confiance à une technologie de raccordement éprouvée. La forme de construction compacte des connecteurs pour centres de données permet un câblage peu encombrant. De plus, le système d'encliquetage sans outil réduit considérablement le temps d'installation. Avec un courant assigné de 70 A et une tension assignée de 690 V, les connecteurs Heavyconnec sont conçus pour des applications exigeantes. Les connecteurs disposent de 4 pôles + PE et conviennent à des sections de conducteurs allant de 6 à 25 mm² (AWG 10 à AWG 4). Le presse-étoupe intégré de taille M32 ou M50 est disponible avec ou sans dispositif anti-traction et assure une connexion sûre.
Les connecteurs Heavyconnec pour centres de données offrent ainsi une solution efficace sur le plan énergétique et performante pour les centres de données modernes.