Configurateur pour le repérage individuel de matériaux d'identification

22.04.2025
MARKING Configurator ouvert sur un écran PC

La solution de marquage Marking Configurator de Phoenix Contact permet de commander des matériaux de repérage inscrits individuellement pour marquer des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. Le configurateur se distingue par sa grande convivialité et sa flexibilité importante lors de la conception individuelle de solutions de marquage. Le processus de commande est simple, transparent et entièrement numérisé - et ce, dès la première pièce.

Les exigences sont nombreuses et variées dans le domaine de l'identification industrielle. Cela concerne certes les exigences relatives aux zones d'application, aux types de montage ou à la résistance d'un repère individuel, mais aussi le processus de fabrication et d'approvisionnement des matériaux de repérage. Si la production ne dispose pas du système de repérage adéquat, s'il faut faire face à des pics de commandes ou pallier à des travaux de maintenance, le Marking Configurator permet de commander facilement des repérages prêts à l'emploi. Phoenix Contact propose plus de 2000 matériaux standard destinés à un repérage personnalisé, afin de répondre aux exigences spécifiques de chacun. Des fonctions d'édition intuitives et efficaces, et une structure de menu contextuelle facilitent l'utilisation du configurateur en ligne. Il comprend de larges possibilités de mise en forme de texte, d'images, de logos, de symboles, de codes-barres et bien plus encore. L'affichage d'une image numérique du repérage individuel permet d'éviter les erreurs. La sauvegarde et l'appel simples des projets permettent de les commander à nouveau ultérieurement via l'aperçu du projet « My Solutions ». Intégralement numérisé et transparent, le processus de commande de solutions de repérage personnalisées et prêtes à l'emploi, sans impression propre, assure une grande flexibilité et un niveau d'efficacité élevé.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications