Câblage peu encombrant avec mini-blocs de jonction à plusieurs niveaux

26.09.2023
Mini-blocs de jonction à deux niveaux sur rail DIN NS 15

Les mini-blocs sont particulièrement adaptés au montage dans les petits boîtiers de commande et de raccordement ou les pupitres de commande. Nouveauté chez Phoenix Contact : les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB, qui permettent de réaliser un câblage extrêmement peu encombrant.

Raccordement de plusieurs conducteurs possible grâce à la technologie de raccordement vissé. Malgré leur design très compact, les blocs de jonction possèdent des lignes de shunt sur les deux niveaux, ce qui leur confère une grande flexibilité d'utilisation. Les lignes de shunt peuvent être assemblées avec des ponts et des fiches de test standardisés du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Le pontage simple des niveaux est réalisé par des ponts de niveaux compatibles et des variantes pontées. Au total, quatre rainures de repérage extérieures hautes sont prévues pour accueillir du matériel de repérage haut. Le repérage de tous les points de connexion assure la clarté du système. Les mini-blocs de jonction à deux niveaux peuvent être montés sur des rails DIN 15 et DIN 35.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management