Box PC compacts pour les applications Edge exigeantes

14.11.2023
Trois Box PC compacts

Les Box PC de Phoenix Contact conviennent à une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Avec la série VL3 UPC, des appareils particulièrement compacts sont désormais disponibles pour les installations d'information en périphérie de réseau exigeantes dans des armoires de commande réparties.

Le choix du processeur Intel approprié – CPU Dual-Core ou bien CPU Quad-Core Atom de la série X6000 (Elkhart) d'Intel – permet de fournir la performance adaptée à l'application concernée tout en consommant le moins d'électricité possible. L'utilisation de composants modernes, tels que la mémoire vive DDR4, la mémoire non volatile express (NVMe) et les ports Gigabit Ethernet, augmente encore les performances du Box PC.

Le système de base présente une interface DisplayPort pour les écrans à haute résolution avec une compatibilité Multi-Stream. Équipé de deux interfaces Gigabit Ethernet et de deux interfaces USB 3.1 à haut débit, l'appareil peut être complété par deux interfaces série (RS-232, RS-422, RS-485). Par ailleurs, les utilisateurs peuvent configurer une communication WLAN. L'installation s'effectue sur le rail DIN ou via des étriers de montage pour une fixation murale. La série VL3 UPC peut en plus être complétée par deux modules. Une option comprend deux ports Gigabit Ethernet supplémentaires et une interface M.2 pour l'extension de la mémoire de masse. La deuxième option consiste en un modem 4G/LTE, qui comprend également une interface M.2 pour l'extension de la mémoire. De plus, le module est préparé pour les futurs modems 5G et donc adapté aux exigences futures.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications