Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour boîtiers électroniques BC 17,8

21.01.2025
Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour BC 17,8

Phoenix Contact élargit sa vaste gamme de raccordements pour les boîtiers électroniques de la série BC. Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in de la série FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5 sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation).

Avec les blocs de jonction pour C.I. des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5, les utilisateurs réalisent des applications d'avenir dans l'automatisation des bâtiments grâce à max. 16 pôles par module. Grâce au système de boîtier et de raccordement adapté l'un à l'autre, les développeurs d'appareils gagnent du temps lors de la conception. Les blocs de jonction pour C.I. au pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) et de 5 mm (FKDSO 2,5) sont conçus pour des intensités allant jusqu'à 22 A. Des blocs de jonction à trois ou quatre pôles sont disponibles et peuvent être facilement combinés dans une même partie supérieure. La disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé assure une accessibilité optimale dans les appareils montés sur rail DIN. Le raccordement Push-in permet un câblage pratique et sans outil. Grâce au bouton-poussoir d'une autre couleur, l'utilisation est simple et sûre. La force d'appui définie du raccordement Push-in garantit une mise en contact stable à long terme et résistante aux vibrations.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications