The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour l'électronique de puissance jusqu'à 125 A

21.03.2024
Bloc de jonction pour C.I. Push-in SPT 35/..-H

Le bloc de jonction pour C.I. SPT 35 de Phoenix Contact pour des courants jusqu'à 125 A et des tensions jusqu'à 1 000 V est actuellement le bloc de jonction pour C.I. Push-in le plus performant du marché.

Avec le nouveau SPT 35/..-H, l'entreprise élargit sa gamme de blocs de jonction pour C.I. à haute intensité avec technologie de raccordement à ressort en y ajoutant le sens de raccordement horizontal des conducteurs.

Les blocs de jonction pour C.I. compatibles avec la soudure à la vague sont disponibles de façon standard dans des versions d'un à cinq pôles. Au pas de 15 mm, les conducteurs d'une section allant jusqu'à 35 mm² sont raccordés avec la technologie de raccordement Push-in pratique et sans outils. La force d'appui définie garantit un contact stable sur le long terme. Grâce au sens de raccordement et d'actionnement horizontal, cette série de produits est idéale pour une utilisation en façade de l'appareil.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications