Bloc de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet

14.11.2023
Blocs de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet

Pour réaliser des applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. Les blocs de jonction pour C.I. de la gamme MINICONNEC de Phoenix Contact offrent une technologie de raccordement optimale.

L'interconnexion des appareils intelligents ne cesse de progresser. Cela concerne en particulier les capteurs qui sont souvent exposés à des conditions ambiantes élevées lors de leur utilisation sur le terrain. Outre la possibilité d'intégrer un connecteur à protection IP sur de tels appareils de terrain, il existe également l'option d'obtenir l'indice de protection IP souhaité avec un presse-étoupe. Des blocs de jonction pour C.I., testés et adaptés à la transmission de données SPE, peuvent ainsi être utilisés à l'intérieur des appareils. Ceci offre de nombreux avantages. D'une part, le constructeur d'appareils a toute latitude pour déterminer la position qui lui convient pour les petits blocs de jonction SPE sur le circuit imprimé. De l'autre, les installateurs sur place profitent également de la fameuse technologie de raccordement Push-in ou à vis. Grâce au code couleur explicite et à la manipulation intuitive, les fils bleus et blancs du câble SPE sont mis en contact de manière claire et sûre.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications