The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Alimentations Uno POWER - nouvelles versions avec Push-in et plage de tension étendue

21.05.2025
Alimentations Uno Power avec technologie de raccordement Push-in

Phoenix Contact élargit sa gamme avec de nouvelles alimentations : l'Uno Power jusqu'à 90 W avec technologie de raccordement Push-in et plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC. Elles constituent l'alimentation optimale pour les applications monophasées dans les armoires électriques compactes. Les nouvelles alimentations de 30 à 90 W séduisent par leur densité de puissance élevée, leur efficacité et le raccordement Push-in. Elles sont donc parfaites pour les applications industrielles et les armoires électriques compactes.

Les alimentations électriques offrent une installation simple et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in, qui améliore considérablement l'efficacité et la flexibilité dans les applications industrielles. Elles se distinguent également par une plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC.

Les Uno Power ont une largeur de 35 mm pour une puissance de 90 W, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. La tension d'entrée va de 100 à 277 V AC et de 110 à 250 V DC, ce qui garantit une alimentation optimale des installations monophasées. Avec un rendement pouvant atteindre 95 %, ces appareils contribuent considérablement aux économies d'énergie. La tension de sortie réglable permet une adaptation flexible à différentes applications. De plus, ces appareils se caractérisent par un temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances (MTBF) élevé de plus de 500 000 heures, ce qui souligne leur fiabilité. La large plage de température de -25 à +70 °C et le démarrage fiable à -40 °C rendent ces appareils parfaits pour les installations en extérieur et permettent une utilisation fiable à des températures extrêmes. La technologie de raccordement Push-in garantit par ailleurs une manipulation aisée et une installation rapide sans outil.

Les nouvelles alimentations Uno Power sont disponibles en différentes puissances et tensions de sortie et conviennent parfaitement à une utilisation dans des armoires électriques compactes et des environnements industriels exigeants.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications