The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Alimentations pour conditions ambiantes extrêmes

22.01.2024
Alimentations TRIO POWER

La nouvelle alimentation TRIO POWER de troisième génération est désormais disponible pour la première fois avec un vernis de protection sur le circuit imprimé. Cela permet une utilisation fiable dans les conditions ambiantes les plus extrêmes.

La troisième génération d'alimentations définit le nouveau standard dans la construction des machines. Elles sont compactes, robustes, fiables et convainquent par leur facilité d'utilisation. Grâce au circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection, la nouvelle alimentation garantit une disponibilité élevée de l'installation, même dans des conditions ambiantes extrêmes. La peinture protège de la poussière, des gaz corrosifs et de l'humidité de l'air. Elle permet également d'éviter les défaillances par des courants superficiels dus à la corrosion et par la migration électrochimique.

Les nouvelles alimentations TRIO POWER sont moins encombrantes grâce à leur faible largeur et à la possibilité de les juxtaposer directement. Leur faible profondeur permet de les installer dans des petits boîtiers de 125 mm. Les blocs d'alimentation convainquent par ailleurs par leur grande simplicité d'utilisation : la technologie de raccordement Push-in permet une installation rapide et sans outils. Des champ de repérage intégrés servent à faciliter le repérage du matériel et des circuits électriques. Grâce à un concept de mise en service intuitif, les appareils sont rapidement prêts à l'emploi. La fermeture mécanique des potentiomètres les rend par ailleurs inviolables. De plus, les alimentations disposent de possibilités de diagnostic intelligent. Les LED multicolores et le contact collectif signalent tous les états importants tels que DC OK, Surcharge et Court-circuit. La réserve de puissance dynamique (150 %/5 secondes) permet également le démarrage de charges difficiles. Grâce à une forte caractéristique de sortie, même les charges capacitives allant jusqu'à 960 W de puissance de sortie à 1 AC et 3 AC peuvent être chargées sans problème.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications