The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Alimentation avec protection d'appareil intégrée

22.04.2024
Alimentations Trio Power

L'alimentation Trio Power avec disjoncteur électronique intégré de Phoenix Contact est désormais également disponible en version triphasée.

La troisième génération d'alimentations Trio Power continue d'être la nouvelle référence en matière de construction des machines. Elles sont compactes, robustes, fiables et enthousiasment par leur facilité d'utilisation. Les nouvelles alimentations triphasées avec protection d'appareil multicanaux intégrée convainquent par leur conception peu encombrante et sont désormais disponibles jusqu'à un courant nominal de sortie de 40 A. Les blocs d'alimentation se distinguent par ailleurs par leur grande simplicité d'utilisation : la technologie de raccordement Push-in permet une installation rapide et sans outils. Des champ de repérage intégrés servent à faciliter le repérage du matériel et des circuits électriques. Grâce à un concept de mise en service intuitif, les appareils sont rapidement prêts à l'emploi. La fermeture mécanique des potentiomètres les rend par ailleurs inviolables.

De plus, les alimentations disposent de possibilités de diagnostic intelligentes : des LED multicolores et un contact collectif signalent tous les états importants. La fonction de réinitialisation à distance permet de réinitialiser les canaux de sortie par l'entrée TOR. La communication IO-Link facilite le diagnostic détaillé et le paramétrage. La réserve de puissance dynamique (150 %/5 s) permet de plus le démarrage de charges difficiles. L'autosurveillance intelligente et la gestion intégrée de la charge garantissent une disponibilité élevée de l'installation.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications