Alimentation avec fonctionnalité maximale : protection dans des environnements extrêmes

25.08.2023
Alimentation - QUINT POWER > 100 W

La nouvelle version Quint Power Plus de Phoenix Contact est la solution pour les applications exigeantes, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

L'alimentation, avec un courant de sortie nominal de 40 A, dispose d'un vernis de protection et d'une homologation ATEX et IECEx pour les atmosphères explosibles (zone 2). Grâce à un MOSFET de découplage intégré, l'alimentation peut être directement connectée en parallèle, ce qui augmente la disponibilité des installations. Par ailleurs, la version Plus garantit une sécurité de fonctionnement élevée grâce à son homologation SIL3. La version Quint Power Plus dispose d'une double OVP (Over Voltage Protection ou protection contre les surtensions) et protège ainsi l'installation d'une hausse de tension. En cas de défaillance, la sortie correspondante est déconnectée pour protéger les récepteurs contre les surtensions et l'alimentation connectée en parallèle prend le relais pour assurer une alimentation sûre.

Les possibilités d'utilisation se trouvent surtout dans les applications de l'industrie des process, la construction navale, le secteur de l'énergie ou encore l'industrie ferroviaire. Le côté entrée robuste avec une tension d'entrée de 85 V AC ... 264 V AC et un éclateur à gaz intégré offre une immunité élevée (jusqu'à 6 kV) et ≥ 20 ms de durée d'autonomie en cas de panne de secteur. Le côté sortie puissant, avec une réserve de puissance statique de 45 A, une réserve de puissance dynamique de 60 A et la SFB Technology, permet d'étendre facilement l'installation et offre un démarrage fiable des charges difficiles ainsi que le déclenchement des disjoncteurs modulaires standard.

Grâce à une signalisation étendue, la surveillance préventive du fonctionnement avec des contacts analogiques, numériques et de relais permet de signaler à temps les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs. La version Plus est complétée par une plage de température unique de -40 à +75 °C pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications