あらゆるサイズに対応する接続性機能

サンプルパッケージを注文する

FINEPITCHシリーズの堅牢なコネクタ

フエニックス・コンタクトは、FINEPITCHの基板対基板コネクタで、シグナルおよびデータ伝送用にシールド付きとシールドなしのソリューションを初めて提供します。これにより、さまざまなデザイン、スタック高、およびコンパクトな0.8および1.27 mmピッチでの極数で独自のプリント基板の向きを実現することができます。

特長

0.8 mmピッチの基板対基板コネクタ

1.27 mmピッチの基板対基板コネクタ

両面ScaleXコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続

柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、ワイプ長の長いスタック高

堅牢:高い公差補正とコンタクトの保護を実現するScaleXテクノロジ。

データ速度最大16 Gbps:密閉型シールドコンセプトで高いEMC保護(オプション)

多様性:シールド付きおよびシールドなしの基板対基板コネクタ

両面コンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続

柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、ワイプ長の長いスタック高

省スペース機器設計のためのコンパクトな基板対基板および電線対基板多極コネクタ

アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減

組立て済みの状態で注文可能:リボンケーブルコネクタ付きIDCメスコネクタにより、機器ですぐに使用できます。

FINEPITCH 0.8シリーズの基板対基板コネクタ - シールドでインテリジェントな保護機能

0.8 mmピッチのプリント基板用多極コネクタは、両面ScaleXコンタクトシステムにより、産業界のプリント基板接続に理想的なソリューションです。シールドは優れたEMCを保証し、外部との間の干渉を防いで、最大16 Gbpsのデータ伝送を可能にします。

FINEPITCH 1,27シリーズの基板対基板コネクタ - ご使用の機器設計に高い柔軟性

1.27 mmピッチの基板対基板多極コネクタによって、内部基板接続用の非常にコンパクトなソリューションがフエニックス・コンタクトの製品ラインアップへ追加されます。これらのコネクタは、メザニン、コプレーナ、およびマザー・ドーターのプリント基板に適しています。

お客様の業界に対応 - 厳選されたアプリケーション

堅牢なコンタクトシステムを備えたFINEPITCHシリーズは、すべての産業に理想的なソリューションを提供します。プロセスオートメーション、ビルオートメーションや産業用オートメーションからIoTアプリケーションまで―基板対基板コネクタは、次の厳選されたアプリケーションのように信号およびデータ伝送用の省スペースソリューションを提供します。。

I/O機器
I/O機器
周波数コンバータ
周波数コンバータ
コントローラ
コントローラ
ヒューマン・マシンインターフェース(HMI)
ヒューマン・マシンインターフェース(HMI)
制御システム
制御システム

製品情報

0.8 mmピッチの基板対基板コネクタ

1.27 mmピッチの基板対基板コネクタ

0.8 mmピッチの基板対基板コネクタ

機器内のプリント基板を接続するための信頼性の高いソリューションが有効です。革新的なコンタクトシステムScaleXは、耐振動性の基板対基板接続を提供します。柔軟な機器設計と12~80極までの極数により、プリント基板用のスペースを最適に活用できます。異なる高さのメスコネクタとオスコネクタを使用して、6 mm~12 mmのスタッキング高さが実現可能です。

ピッチ
0,8 mm
極数
12, 20, 32, 52, 80
シールド
シールド付きバージョンで優れたEMC特性
データ伝送速度
最大16 Gbps
定格電流(20°C時)
1.7 A(52極)(IEC 60512-5-2:2002)
試験電圧
500 V AC (60512-4-1:2003)
空間距離と沿面距離
最小0.25 mm
作動時の温度制限
-55 °C~+125 °C
認証
UL 1977
寿命
挿抜回数500回、性能レベルⅠ
共平面性
≤ 0.1 mm

1.27 mmピッチの基板対基板コネクタ

狭いスペースでも堅牢な接続に依存します。ワイプ長が1.5 mmであるため、FINEPITCH 1,27シリーズの基板対基板コネクタは、8 mm〜13.8 mmの連続範囲のスタック高さに最適です。メスコネクタとオスコネクタは、最大±0.7 mmの中心オフセットでも確実な嵌合を保証します。

ピッチ
1,27 mm
極数
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
IEC 60512-5-2:2002準拠した定格電流(20 °C時)
1.4 A(50極)
IEC 60512-3-1:2002に準拠した絶縁抵抗
最小10 GΩ
IEC 60512-2-1:2002に準拠した接触抵抗
最大25 mΩ
IEC 60512-4-1:2003に準拠した試験電圧
500 V AC
空間距離と沿面距離
最小0.4 mm
作動時の温度制限
-55 °C~+125 °C
認証
UL 1977
寿命
挿抜回数500回、性能レベルⅠ
共平面性
≤ 0.1 mm

お客様のサンプルパッケージを注文してください。

FINEPITCHシリーズの基板対基板コネクタを試されますか。– 今すぐお客様のサンプルパッケージを注文してください。

プリント基板用コネクタの選択および設計の際は必要に応じてサポートいたします。お客様のアプリケーションでの使用に関する専門的なアドバイスを提供いたします。

フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をここで確認してください。

 

ご希望のピッチを選択してください。*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.