El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Relés semiconductores y relés electromecánicos

Relés semiconductores y relés electromecánicos

Los relés semiconductores, también llamados relés de estado sólido, ofrecen, entre otras  cosas, procesos de conmutación fiables para la automatización de instalaciones. Apueste por nuestra amplia gama de relés semiconductores y relés electromecánicos, ya sea como solución enchufable o como módulo completo. Los relés de acoplamiento, los módulos de relé altamente compactos y los relés para la zona Ex contribuyen además a aumentar la disponibilidad de la planta.

Go to Product Detail Page for item 1078802
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Módulo de relés
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Módulo de relés
1078802

Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 1 contacto normalmente abierto, corriente de entrada máx. hasta 130 A pico, 80 A (20 ms) tensión de entrada 12 V DC

Nuevos productos

PLC-INTERFACE con fusible electrónico en el carril DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE en carril DIN

Módulos de relé – Conmutación y protección por fusible

Fusible electrónico ultracompacto

PLC-INTERFACE ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm, para disponer de más espacio en el armario de control. La corriente nominal y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante los conmutadores DIP del equipo.

Características principales

  • Configurable con conmutador DIP
  • Fusible electrónico (circuit breaker) con separación física mediante relé
  • Compatible con módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Ampliación funcional sencilla de las instalaciones existentes
  • Ahorro de espacio: solo 6,2 mm de anchura

Sus ventajas

  • Instalación compacta en el armario de control gracias a la combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm
  • Menor esfuerzo de cableado gracias a los numerosos accesorios, las opciones de puenteado y las soluciones de cableado del sistema
  • Integración sencilla en el sistema y ampliación funcional de las instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con los módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inversión de señales

Inversión de señales compacta (PNP/NPN)

El módulo inversor es una solución de 6,2 mm de anchura para invertir señales PNP a NPN y viceversa. Para implementar diversos tipos de conmutaciones con tecnología de conexión push-in y por tornillo, con este elemento de acoplamiento puede aprovechar todas las ventajas del sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principales

  • Invierte las señales de las salidas por transistor NPN de conexión a masa en salidas PNP de conmutación a positivo, así como las señales de conexión PNP en señales de conexión NPN
  • Anchura: 6,2 mm
  • Tecnología de conexión push-in o por tornillo
  • Rango de temperatura de servicio hasta +60 °C
  • Frecuencia de transmisión máxima: 15 kHz
  • Posibilidades de puenteado

Sus ventajas

  • Inversión de señales sencilla (PNP/NPN y viceversa) para el carril DIN
  • Solución de armario de control que ahorra espacio gracias a una anchura compacta de 6,2 mm
  • Conexión flexible gracias a las variantes con tecnología de conexión push-in y por tornillo
  • Compatibilidad de sistemas gracias al sistema de relés PLC-INTERFACE con opciones de puenteado y rotulación. Los módulos de relé ultracompactos forman parte del sistema COMPLETE line

PLC-INTERFACE con fusible electrónico (circuit breaker)

Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie PLC-Interface

Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie PLC-Interface

Módulos de relé muy compactos: conmutación potente y estrecha

La serie de relés universales PLC-INTERFACE le ofrece una variedad de relés de estado sólido y relés electromecánicos enchufables.
Dispone de las siguientes variantes especiales:

  • Serie para el acoplamiento de sensores y actuadores
  • Serie de filtros para cables de mando largos
  • Módulos de interruptores para intervenciones manuales
  • Relés de estado sólido para una conmutación sin desgaste
  • Relés Ex para aplicaciones de la zona 2
  • Relés de estado sólido híbridos para una vida útil prolongada
  • Módulos de relé para aplicaciones ferroviarias
  • Módulos de relé para corrientes de entrada elevadas
  • Relés inversores para motores de corriente continua

Las ventajas de nuestros módulos de relé altamente compactos

  • Amplia gama de productos con variantes especiales para aplicaciones particulares
  • Optimización de costes de instalación mediante diversos accesorios
  • 6,2 mm de ancho con relés electromecánicos y de estado sólido enchufables
  • Sencilla tecnología de conexión opcional: ya sea tecnología de conexión por tornillo, por resorte o push-in
  • Funciones lógicas mediante ampliación con PLC logic
  • Conexión rápida y enchufable entre el sistema de control y el relé mediante adaptador para sistemas de cableado
  • Los módulos de relé muy compactos forman parte del sistema COMPLETE line
Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie RIFLINE complete

Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie RIFLINE complete

Sistema de relés universales para la industria: relés de acoplamiento, relés de temporización e incluso para la sustitución de minicontactores

Con los relés universales RIFLINE complete pueden realizarse todas las aplicaciones de relé estándar. Independientemente de si desea desconectar señales, multiplicarlas o aumentarlas: el área de aplicación abarca desde relés de acoplamiento y de temporización hasta la sustitución de minicontactores. El sistema de relés universal enchufable le ofrece un manejo rápido, sencillo y sin errores.

Las ventajas de nuestro sistema de relés para la industria

  • Familia de productos completa que cubre todo el espectro de aplicaciones de relé estándar
  • Fácil manipulación mediante un concepto moderno de cableado y de distribución de potencial
  • Ampliación sencilla a relé de temporización mediante un módulo de función enchufable
  • Sistema fiable para una alta disponibilidad de la planta y la máquina
  • Disponible como módulo completo o sistema modular
  • El sistema universal de relés industriales forma parte del sistema COMPLETE line
Relés de acoplamiento de conducción forzada

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Los relés de acoplamiento de contacto de conducción forzada de Phoenix Contact son equipos básicos para la activación monocanal. Los relés de acoplamiento sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.

Las ventajas de nuestros relés de acoplamiento con conducción forzada

  • Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
  • Intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación
  • Fácil manipulación mediante un concepto moderno de cableado y de distribución de potencial
  • Sistema fiable para una alta disponibilidad de la planta y la máquina
  • Familia completa que abarca todo el abanico de aplicaciones estándar
Módulos de relé para zonas Ex

Módulos de relé para zonas Ex

Módulos de relé para zonas Ex: conmutación segura

Con los módulos de relé también puede separar y conmutar señales en zonas Ex de manera segura. Los relés disponen de las homologaciones Ex necesarias para la zona 2 (ATEX, clase 1 división 2).

Las ventajas de nuestros módulos de relé para la zona Ex

  • Se pueden usar en zonas Ex gracias a homologaciones especiales
  • Flexibilidad a través de diferentes tecnologías de conexión
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables
  • Ahorro de espacio gracias a un estrecho diseño de 6,2 mm
  • Conexión eficiente con los sistemas de cableado mediante adaptadores V8
  • Los módulos de relé para zonas Ex forman parte del sistema COMPLETE line
Relés auxiliares para el manejo y la conmutación en zonas con elevados requisitos de seguridad

Relé auxiliar con módulo base

Relés auxiliares para el manejo y la conmutación en zonas con elevados requisitos de seguridad

Los relés auxiliares son especialmente adecuados para el uso en instalaciones de control y monitorización. Estos garantizan una separación galvánica entre los circuitos auxiliares y los circuitos de mando. Al mismo tiempo, a pesar de la elevada capacidad de conmutación, los relés auxiliares poseen un bajo consumo de energía propia. Por ello, son ideales, por ejemplo, para su uso en subestaciones.

El relé de anclaje de ejes confirma todos los contactos al mismo tiempo sin conmutación intermedia de las palancas. Los relés auxiliares enchufables se montan de forma rápida y segura en el módulo base correspondiente.

Sus ventajas con nuestros relés auxiliares

  • Funcionamiento fiable y duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
  • Puesta en marcha sencilla mediante conectores preconfeccionados