Con THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P, los manguitos termorretráctiles sin fin de la familia de productos WMS... se pueden confeccionar a longitudes de marcador personalizadas. Tras el proceso de impresión, confección y aplicación, los manguitos termorretráctiles rotulados pueden retraerse opcionalmente mediante la aplicación manual de calor y fijarse así al cable/conductor.
WMS 12,7 (EX20)RL
-
Manguito termorretráctil
0800325
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 4,2 ... 12,7 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 80 m, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 80000 mm
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Este material se puede procesar en las impresoras de rollo THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 únicamente con un portarrollos externo. |
Indicación sobre el material | El diámetro del conductor mín. especificado del manguito termorretráctil hace referencia al uso como material de rotulación y no garantiza las propiedades de aislamiento cuando se retrae. Dependiendo del lote de material procesado, así como de las condiciones de almacenamiento y procesamiento, el diámetro máximo del conductor insertable puede reducirse. |
Tipo de producto | Entubado termorretráctil sin rotular |
Ejecución | Manguito termorretráctil |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1 |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para rollos |
Anchura | 20 mm |
Longitud del rollo | 80,00 m |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4,2 mm ... 12,7 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 80000 mm |
Altura del campo de texto | 20 mm |
Color | blanco (RAL 9010) |
Material | Poliolefina |
Material Elemento de base | Poliolefina |
Tasa de contracción | 3:1 |
Sustancias contenidas | sin halógenos |
Temperatura de contracción | > 85 °C |
Diámetro exterior del cable | 4,2 mm ... 12,7 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 5 años |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | deslizamiento |
Código de artículo | 0800325 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG2216 |
Página del catálogo | Página 226 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356625944 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,300 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,146 g |
Número de tarifa arancelaria | 39173200 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK E.300 D US - Impresora de transferencia térmica 1287033
-
THERMOMARK E.300 US - Impresora de transferencia térmica 1287021
-
THERMOMARK E.600 D US - Impresora de transferencia térmica 1287040
-
THERMOMARK E.600 US - Impresora de transferencia térmica 1287029
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
THERMOMARK E.CUTTER - Dispositivo para cortar 1234241
-
THERMOMARK E.CUTTER/P - Dispositivo para cortar 1201336
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositivo para cortar 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Dispositivo para cortar 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Rollo de tinta 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Rollo de tinta 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta 1259008
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta 0803390
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rodillo de presión 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rodillo de presión 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rodillo de presión 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rodillo de presión 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rodillo de presión 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarrollos 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Portarrollos 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
-
THERMOMARK W2 - Impresora de transferencia térmica 5146147
Sus ventajas
Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Alta flexibilidad, ya que en combinación con la cuchilla de corte y perforación se pueden realizar longitudes de marcador personalizadas en el rango de 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 3:1
Utilizado y probado en todo el mundo en la fabricación de armarios de control y maquinaria, en la industria del petróleo y gas, así como en la industria ferroviaria
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520