Con la unidad de corte y perforación se perforan manguitos termorretráctiles y mangueras de marcado en formato sin fin en secciones longitudinales individuales, de manera que se puedan separar cómodamente, uno después de otro, durante el posterior montaje. De este modo se puede realizar una tira completa de marcadores individuales contiguos, la cual se corta automáticamente al final. Para ello, en el software de rotulación se encuentran las funciones de configuración adecuadas. La unidad de corte y perforación THERMOMARK E.CUTTER/P se puede utilizar con todas las impresoras de rollo de la THERMOMARK E SERIES, así como la THERMOMARK ROLLMASTER 300/600.
En "Datos técnicos" encontrará una lista detallada de todos los sistemas de rotulación compatibles.
THERMOMARK E.CUTTER/P
-
Dispositivo para cortar
1201336
Cuchillas de perforación para todas las variantes de manguitos termorretráctiles y mangueras de marcado en formato sin fin para la realización de cortes de longitud individuales
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima flexibilidad: realización de marcadores individuales a partir de materiales en formato sin fin
Posibilidad de realizar cortes de longitud variable entre 3,45 mm/0,14" y 2000 mm/78,74"
Para todas las mangueras de marcado y manguitos termorretráctiles en formato sin fin: WMS…, WMS-2 HF... y WMS-OT HF...
Los cortes de perforación permiten separar los marcadores individuales y montarlos muy cómodamente de forma consecutiva
Montaje sencillo y rápido de la cuchilla de corte en la impresora
La cuchilla de corte se puede girar para cambiar cómodamente el material