Utilice la flexibilidad de la impresora industrial THERMOMARK E.600 D:
Utilice la impresora para imprimir todos los materiales en rollo de la gama MARKING system para un marcado profesional y resistente permanentemente de conductores, cables, equipos, instalaciones y bornas.
Además de formatos de etiquetas y rótulos pretroquelados, también pueden procesarse manguitos termorretráctiles, así como material de etiquetas en formato sin fin. Para ello, solo tiene que combinar la impresora con THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P para cortar o perforar cómodamente los materiales en formato sin fin.
Para procesos de marcado con la máxima eficiencia, combine la impresora estándar con un aplicador de THERMOMARK E SERIES. De este modo, su impresora se convierte en un sistema de impresión y aplicación, con lo cual se logra un ahorro de tiempo medio del 60 %, ya que la impresión y la aplicación de los marcadores se realiza en tan solo un paso de proceso automatizado. Con la THERMOMARK E.600 D, los aplicadores THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE y E.SLEEVE pueden accionarse para un marcado de conductores y cables eficiente, así como la THERMOMARK E.VARIO para el marcado de bornas eficiente.
Volumen de suministro:
THERMOMARK E.600 D, cable de alimentación (cara enchufable de tipo "B"), cable USB, rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999), rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), hoja informativa multilingüe
THERMOMARK E.600 D US
-
Impresora de transferencia térmica
1287040
Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 600 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E140403IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-112231-M2-ULProductos compatibles
Sus ventajas
Adecuada para todos los materiales en rollo de la cartera de productos de MARKING system
La THERMOMARK E.600 D puede procesar rollos de material más grandes que la THERMOMARK ROLL 2.0
Corte o perforación sencillos de materiales sin fin en formato de rollo con la THERMOMARK E.CUTTER (para cortar material de etiquetas en formato sin fin) o la THERMOMARK E.CUTTER/P (para perforar manguitos termorretráctiles en formato sin fin)
Transforme fácilmente la impresora estándar en un eficaz sistema de impresión y aplicación: compatible con todos los aplicadores THERMOMARK E SERIES
Cuando se utiliza la impresora con un aplicador para el marcado de conductores y cables, el proyecto se puede procesar directamente a través de la pantalla táctil multicolor LCD de 4,3" de forma cómoda e intuitiva, se guía al usuario de forma estructurada y se le proporciona información relevante
Manejo sencillo de todos los mensajes de estado y de error, ya que se puede acceder a los vídeos y reproducirlos directamente a través de la pantalla táctil
Los mensajes de estado se envían cómodamente en tiempo real y de forma bidireccional al software de marcado, gracias a OPC UA cuando se maneja la impresora a través de la interfaz Ethernet
La resolución de impresión de 600 dpi es especialmente adecuada para códigos de barras pequeños y de alta resolución, fuentes no latinas, símbolos o gráficos pequeños
Funcionamiento eficiente y exento de mantenimiento gracias a la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Control y gestión sencillos con el MARKING system Software